HRSH Series サーモチラー インバータタイプ 空冷400V仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
冷却能力
-- --お選びください-- --
100(10.5kW)
150(15.7kW)
200(20.5kW)
250(25kW)
300(28kW)
1
冷却方式
-- --お選びください-- --
A(空冷冷凍式)
2
配管ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G(Rc-G変換継手を付属))
N(NPT(Rc-NPT変換継手を付属))
3
電源
-- --お選びください-- --
40(三相AC380~415V(50/60Hz)/三相AC460~480V(60Hz)(HRSH150~300のみ))
4
オプションa
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(キャスタ·アジャスタフット付)
5
オプションb
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(給水口付)
6
オプションc
-- --お選びください-- --
-(なし)
M(脱イオン水(純水)配管対応)
7
オプションd
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
W(SI単位固定)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー