HRSH Series サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
冷却能力
-- --お選びください-- --
100(10.5kW)
150(15.7kW)
200(20.5kW)
250(25kW)
300(28kW)
1
冷却方式
-- --お選びください-- --
A(空冷冷凍式)
2
配管ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G(Rc-G変換継手を付属))
N(NPT(Rc-NPT変換継手を付属))
3
電源
-- --お選びください-- --
20(三相AC200V(50Hz)、三相AC200~230V(60Hz))
4
オプションa
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(キャスタ·アジャスタフット付)
5
オプションb
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(漏電ブレーカ付)
B1(漏電ブレーカ/ハンドル付)
6
オプションc
-- --お選びください-- --
-(なし)
K(給水口付)
7
オプションd
-- --お選びください-- --
-(なし)
M(脱イオン水(純水)配管対応)
8
オプションe
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(CE/UKCA,UL規格対応)
9
オプションf
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
W(SI単位固定)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー