HRS400 Series 循環液温調装置 サーモチラー スタンダードタイプ 空冷460V仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
冷却能力
-- --お選びください-- --
400(38kW)
1
冷却方式
-- --お選びください-- --
A(空冷冷凍式)
2
配管ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G(Rc-G変換継手を付属))
N(NPT(Rc-NPT変換継手を付属))
3
電源
-- --お選びください-- --
46(3相AC380~415V(50/60Hz),3相AC460~480V(60Hz))
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(キャスタ·アジャスタフット付)
D(電気伝導率制御付)
K(給水口付)
M(脱イオン水(純水)配管対応)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー