HRS200 Series サーモチラー スタンダードタイプ 空冷460V仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
冷却能力
-- --お選びください-- --
200(20kW)
1
冷却方式
-- --お選びください-- --
A(空冷冷凍式)
2
配管ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G(Rc-G変換継手を付属))
N(NPT(Rc-NPT変換継手を付属))
3
電源
-- --お選びください-- --
46(3相AC380~415V(50/60Hz),3相AC460~480V(60Hz))
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(キャスタ·アジャスタフット付)
K(給水口付)
5
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
W(SI単位固定)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー