HRS Series サーモチラー コンパクトタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
冷却能力
-- --お選びください-- --
012(冷却能力1100/1300W(50/60Hz))
018(冷却能力1700/1900W(50/60Hz))
024(冷却能力2100/2400W(50/60Hz))
030(冷却能力2600/3200W(50/60Hz))
040(冷却能力3800/4200W(50/60Hz))
050(冷却能力4700/5100W(50/60Hz))
060(冷却能力4900/5900W(50/60Hz))
1
冷却方式
-- --お選びください-- --
A(空冷冷凍式)
W(水冷冷凍式)
2
配管ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G(PT-G変換継手セットを付属))
N(NPT(PT-NPT変換継手セットを付属))
3
電源
-- --お選びください-- --
10(単相AC100V(50Hz)、AC100~115V(60Hz))
20(単相AC200~230V(50/60Hz))
4
漏電ブレーカ付
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(漏電ブレーカ付)
5
高温環境仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
G(高温環境仕様)
6
自動給水付
-- --お選びください-- --
-(なし)
J(自動給水付)
7
脱イオン水(純水)配管対応
-- --お選びください-- --
-(なし)
M(脱イオン水(純水)配管対応)
8
高揚程ポンプ仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(高揚程ポンプ仕様)
9
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
W(SI単位固定)
10
仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(UL非対応)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー