HRR Series サーモチラー/ラックマウントタイプ 単相AC200/230V
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
冷却能力
-- --お選びください-- --
010(冷却能力 空冷:950W/1100W(50/60Hz);水冷:1000W/1100W(50/60Hz))
012(冷却能力1000W/1200W(50/60Hz))
018(冷却能力1600W/1800W(50/60Hz))
024(冷却能力2000W/2400W(50/60Hz))
030(冷却能力2500W/3000W(50/60Hz))
050(冷却能力4600W/5100W(50/60Hz))
1
冷却方式
-- --お選びください-- --
A(空冷冷凍式)
W(水冷冷凍式)
2
配管ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G(Rc-G変換継手セットを付属))
N(NPT(Rc-NPT変換継手セットを付属))
3
電源
-- --お選びください-- --
20(単相AC200~230V(50/60Hz))
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(高揚程ポンプ仕様)
T1(インバータポンプ仕様(UL申請中))
T1U(インバータポンプ仕様、UL規格対応)
T1UY(インバータポンプ仕様、UL規格対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
T1Y(インバータポンプ仕様、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
TU(高揚程ポンプ仕様、UL規格対応)
TUY(高揚程ポンプ仕様、UL規格対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
TY(高揚程ポンプ仕様、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
U(UL規格対応)
UY(UL規格対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
Y(脚付/ラック取付用ブラケットなし)
DM(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応)
DMT(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様)
DMT1(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、インバータポンプ仕様(UL申請中))
DMT1U(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、インバータポンプ仕様,UL規格対応)
DMT1UY(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、インバータポンプ仕様、UL規格対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
DMT1Y(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、インバータポンプ仕様(UL申請中)、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
DMTU(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様,UL規格対応)
DMTUY(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様、UL規格対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
DMTY(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
DMU(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、UL規格対応)
DMUY(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、UL規格対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
DMY(電気伝導率制御機能付、脱イオン水(純水)配管対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
M(脱イオン水(純水)配管対応)
MT(脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様)
MT1(脱イオン水(純水)配管対応、インバータポンプ仕様(UL申請中))
MT1U(脱イオン水(純水)配管対応、インバータポンプ仕様、UL規格対応)
MT1UY(脱イオン水(純水)配管対応、インバータポンプ仕様、UL規格対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
MT1Y(脱イオン水(純水)配管対応、インバータポンプ仕様(UL申請中)、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
MTU(脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様、UL規格対応)
MTUY(脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様、UL規格対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
MTY(脱イオン水(純水)配管対応、高揚程ポンプ仕様、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
MU(脱イオン水(純水)配管対応、UL規格対応)
MUY(脱イオン水(純水)配管対応、UL規格対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
MY(脱イオン水(純水)配管対応、脚付/ラック取付用ブラケットなし)
5
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(レスオプション(流量計、漏水センサ、パーティクルフィルタ、バイパスバルブ、電源コネクタ抜け防止金具なし))
Z1(レスオプション(流量計、電源コネクタ抜け防止金具なし))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー