HRLE Series サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
冷却能力
-- --お選びください-- --
050(5kW)
090(9.5kW)
1
冷却方式
-- --お選びください-- --
A(空冷冷凍式)
2
電源
-- --お選びください-- --
20(三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(60Hz) 9.5kW用;単相AC200~230V(50/60Hz) 5kW用)
40(三相AC380~415V(50/60Hz);三相AC460~480V(60Hz))
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(冷凍機インバータ付)
4
オプションb
-- --お選びください-- --
-(なし)
M(脱イオン水(純水)配管対応)
5
オプションc
-- --お選びください-- --
-(なし)
P(ポンプインバータ付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー