HF2-BF Series モジュラ接続タイプ 抗菌·脱臭·除菌フィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
フィルタ種類
-- --お選びください-- --
A(ろ過度5μm(抗菌活性値4以上))
B(ろ過度0.1μm(抗菌活性値4以上))
C(脱臭フィルタ)
D(ろ過度0.01μm(細菌捕捉性能 LRV≧9))
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
30(30)
40(40)
2
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
4
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー