DINコネクタ VX21/22/23シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
電磁弁オプション
-- --お選びください-- --
-(NBR、Brass(C37)、B種、空 気/水)
R(FKM、Al/Ag、B種、ノンリーク·銅系、フッ素系不可·禁油対応品)
G(NBR、SUS/ー、SUS/Ag、B種、空気/水)
1
電気オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(サージ電圧保護回路付)
Z(サージ電圧保護回路ランプ付)
L(ランプ付)
2
定格電圧
-- --お選びください-- --
-(-)
1(AC100V;AC110V)
2(AC200V;AC220V;AC230V;AC240V)
5(DC24V)
6(DC12V)
13(AC24V)
15(AC48V)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー