G43 Series 一般用圧力計 DT形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
最大表示圧力
-- --お選びください-- --
2(0.2MPa)
3(0.3MPa)
4(0.4MPa)
6(0.6MPa)
7(0.7MPa)
10(1.0MPa)
P10(1.0MPa·150psi)
P2(0.2MPa·30psi)
P4(0.4MPa·60psi)
P6(0.6MPa·90psi)
P7(0.7MPa·100psi)
1
接続ねじ
-- --お選びください-- --
01(R1/8)
02(R1/4)
2
特殊仕様
-- --お選びください-- --
-(—)
X2(株ニッケルめっき)
X3(接流体部SUS)
X30(MPa·psi併記)
X4(禁油(接流体部脱脂洗浄))
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー