FH99 Series ケース付サクションフィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
構造·接続方法
-- --お選びください-- --
90(L形ねじ込み·フランジ兼用)
91(L形フランジ)
1
接続口径(出口側)
-- --お選びください-- --
04(1/2B)
06(3/4B)
08(1B)
10(1 1/4B)
12(1 1/2B)
16(2B)
20(2 1/2B)
24(3B)
28(3 1/2B)
32(4B)
2
差圧表示
-- --お選びください-- --
0(なし)
4(差圧表示器)
5(差圧表示スイッチ)
3
リリーフ弁
-- --お選びください-- --
0(リリーフ弁付)
1(なし)
4
油圧作動油
-- --お選びください-- --
0(石油系)
1(水·グリコール系、エマルジョン系)
2(りん酸エステル系)
5
公称ろ過度
-- --お選びください-- --
074(74μm)
105(105μm)
149(149μm)
6
相フランジ
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(相フランジ付)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(なし(標準))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー