FH150 Series オイルフィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
1
差圧表示
-- --お選びください-- --
0(なし)
4(差圧表示器)
5(差圧表示スイッチ)
2
リリーフ弁
-- --お選びください-- --
1(なし)
3
油圧作動油
-- --お選びください-- --
0(石油系)
1(水·グリコール系、エマルジョン系)
2(りん酸エステル系)
4
エレメント
-- --お選びください-- --
M(マイクロメッシュ)
P(ペーパ)
5
公称ろ過度
-- --お選びください-- --
003(3μm)
005(5μm)
010(10μm)
020(20μm)
040(40μm)
074(74μm)
105(105μm)
149(149μm)
270(270μm)
6
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(なし(標準))
X0(標準外公称ろ過度(マイクロメッシュのみ))
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー