FH34/44/54/64 Series ラインフィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
使用圧力(Max.)
-- --お選びください-- --
3(3.5MPa)
4(7MPa)
5(14MPa)
6(21MPa)
1
構造·接続方法
-- --お選びください-- --
40(エレメント上抜、ねじ込み;3.5MPa、接続口径3/4、1以外)
41(エレメント上抜、フランジ;3.5MPa、接続口径3/4、1以外)
42(エレメント上抜、ねじ込み;3.5MPa、接続口径3/4、1の場合)
2
接続口径
-- --お選びください-- --
03(ねじ込みRc:3/8;フランジSSA:-)
04(ねじ込みRc:1/2;フランジSSA:15(1/2B))
06(ねじ込みRc:3/4;フランジSSA:20(3/4B))
08(ねじ込みRc:1;フランジSSA:25(1B))
10(ねじ込みRc:1 1/4;フランジSSA:32(1 1/4B))
12(ねじ込みRc:1 1/2;フランジSSA:40(1 1/2B))
16(ねじ込みRc:-;フランジSSA:50(2B))
20(ねじ込みRc:-;フランジSSA:65(2 1/2B))
24(ねじ込みRc:-;フランジSSA:80(3B))
3
差圧表示
-- --お選びください-- --
0(なし)
1(差圧表示器)
2(差圧表示スイッチ)
4(差圧表示器(構造42のみ))
5(差圧表示スイッチ(構造42のみ))
4
リリーフ弁
-- --お選びください-- --
0(リリーフ弁付)
1(なし)
5
油圧作動油
-- --お選びください-- --
0(石油系)
1(水·グリコール系、エマルジョン系)
2(りん酸エステル系)
6
エレメント
-- --お選びください-- --
M(マイクロメッシュ)
P(ペーパ)
7
公称ろ過度
-- --お選びください-- --
003(3μm)
005(5μm)
010(10μm)
020(20μm)
040(40μm)
074(74μm)
105(105μm)
149(149μm)
270(270μm)
8
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(IN左)
L(IN右)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(なし(標準))
X0(標準外公称ろ過度(マイクロメッシュのみ))
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー