FGF Series バッグフィルタ エレメント1本入
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
材質
-- --お選びください-- --
L(容器材質:ステンレス鋼、シール材質:FKM)
S(容器材質:ステンレス鋼、シール材質:NBR)
1
エレメント本数
-- --お選びください-- --
1(1本入)
2
エレメントサイズ
-- --お選びください-- --
A(Φ190XL440)
B(Φ190XL770)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
20(Rc2)
4
エレメント材質
-- --お選びください-- --
-(塩化ビニル)
Z(X49の場合、ポリエステル/グラスファイバ;X82の場合、ポリプロピレン/ポリエステル;X142の場合、コットン)
E(X49の場合、ポリエステル(標準エレメント)、塩化ビニル(サブエレメント);Nil、X292、X47の場合、ポリエステル;X72の場合、ポリプロピレン)
5
公称ろ過精度(μm)
-- --お選びください-- --
-(500~1000μm)
001(1μm)
003(3μm)
005(5μm)
010(10μm)
025(25μm)
050(50μm)
100(100μm)
6
圧力計選択
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし(プラグ付))
G(圧力計付(1MPa:接液部黄銅))
7
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
L(基礎ボルト(3本))
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X46(サブエレメント+標準エレメント組込品)
X47(脚の材質:ステンレス鋼)
X49(HEPOエレメント組込品)
X72(PP(ポリプロピレン)バッグエレメント組込品)
X81(サブエレメント組込品)
X82(ロングライフエレメント組込品)
X142(ろ紙エレメント組込品)
X292(ブランチタイプエレメント組込品)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー