FGA Series 工業用フィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
容器材質
-- --お選びください-- --
C(SS400)
S(SUS304)
1
エレメント配置数
-- --お選びください-- --
04(4)
07(7)
09(9)
18(18)
22(22)
29(29)
34(34)
37(37)
2
エレメント長さ
-- --お選びください-- --
A(L250mm)
B(L500mm(L250mmX2本))
C(L750(L250X3本))
D(L1000(L250X4本))
3
接続口径
-- --お選びください-- --
10(25(1B))
14(40(1 1/2B))
20(50(2B))
24(65(2 1/2B))
30(80(3B))
40(100(4B))
60(150(6B))
4
エレメント分類
-- --お選びください-- --
B(エレメント種類:焼結金属、材質:ブロンズ)
G(エレメント種類:ファイバ、材質:グラスファイバ)
H(エレメント種類:ファイバ、材質:コットン)
L(エレメント種類:マイクロメッシュ、材質:SUS316)
M(エレメント種類:マイクロメッシュ、材質:SUS304/エポキシ)
P(エレメント種類:ペーパ、材質:コットン)
S(エレメント種類:焼結金属、材質:ステンレス)
T(エレメント種類:ファイバ、材質:ポリプロピレン)
5
公称ろ過精度(μm)
-- --お選びください-- --
001(1μm)
002(2μm)
005(5μm)
010(10μm)
020(20μm)
040(40μm)
050(50μm)
070(70μm)
074(74μm)
075(75μm)
100(100μm)
105(105μm)
120(120μm)
X50(0.5μm)
6
エレメントパッキン材質
-- --お選びください-- --
-(—)
T(フッ素樹脂)
V(FKM)
A(ノンアスベスト)
N(NBR)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー