EX260 Series フィールドバス機器 出力対応 SIユニット
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
通信プロトコル
-- --お選びください-- --
DN1(プロトコル:DeviceNetTM;出力点数:32;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:QAN)
DN2(プロトコル:DeviceNetTM;出力点数:32;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:QA)
DN3(プロトコル:DeviceNetTM;出力点数:16;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:QBN)
DN4(プロトコル:DeviceNetTM;出力点数:16;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:QB)
EC1(プロトコル:EtherCAT;出力点数:32;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:DAN)
EC2(プロトコル:EtherCAT;出力点数:32;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:DA)
EC3(プロトコル:EtherCAT;出力点数:16;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:DBN)
EC4(プロトコル:EtherCAT;出力点数:16;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:DB)
EN1(プロトコル:EtherNet/IP TM;出力点数:32;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:EAN)
EN2(プロトコル:EtherNet/IP TM;出力点数:32;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:EA)
EN3(プロトコル:EtherNet/IP TM;出力点数:16;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:EBN)
EN4(プロトコル:EtherNet/IP TM;出力点数:16;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:EB)
IL1(プロトコル:IO-Link;出力点数:32;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:KAN)
MJ1(プロトコル:CC-Link;出力点数:32;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:VAN)
MJ2(プロトコル:CC-Link;出力点数:32;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:VA)
MJ3(プロトコル:CC-Link;出力点数:16;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:VBN)
MJ4(プロトコル:CC-Link;出力点数:16;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:VB)
PL1(プロトコル:Ethernet POWERLINK;出力点数:32;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:GAN)
PL3(プロトコル:Ethernet POWERLINK;出力点数:16;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:GBN)
PN1(プロトコル:PROFINET;出力点数:32;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:FAN)
PN2(プロトコル:PROFINET;出力点数:32;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:FA)
PN3(プロトコル:PROFINET;出力点数:16;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:FBN)
PN4(プロトコル:PROFINET;出力点数:16;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:FB)
PR1(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:32;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:NAN)
PR2(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:32;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:NA)
PR3(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:16;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:NBN)
PR4(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:16;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:M12;マニホールド記号:NB)
PR5(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:32;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:D-sub;マニホールド記号:NCN)
PR6(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:32;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:D-sub;マニホールド記号:NC)
PR7(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:16;出力極性:ソース/PNP(マイナスコモン);通信コネクタ:D-sub;マニホールド記号:NDN)
PR8(プロトコル:PROFIBUS DP;出力点数:16;出力極性:シンク/NPN(プラスコモン);通信コネクタ:D-sub;マニホールド記号:ND)
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー