ESP Series Sintered Metal Element Stainless Steel (SUS) Cylinder
Option configuration
Reset
Details
Diameter
-- Please select --
4(4 mm)
5(5 mm)
6(6 mm)
8(8 mm)
10(10 mm)
12(12 mm)
15(15 mm)
20(20 mm)
30(30 mm)
40(40 mm)
50(50 mm)
65(65 mm)
Range
1
Height
-- Please select --
16(16 mm)
20(20 mm)
30(30 mm)
40(40 mm)
50(50 mm)
60(60 mm)
250(250 mm)
500(500 mm)
Range
2
Thickness
-- Please select --
1(1 mm)
1.5(1.5 mm)
2(2 mm)
2.5(2.5 mm)
3(3 mm)
3.5(3.5 mm)
4(4 mm)
4.5(4.5 mm)
5(5 mm)
3
Nominal Tiltration Accuracy (μm)
-- Please select --
2(2μm)
5(5μm)
10(10μm)
20(20μm)
40(40μm)
70(70μm)
100(100μm)
120(120μm)
4
Cylinder Outside Diameter Finish Category
-- Please select --
-(Seamless Finish (Molded Product))
W(With Seams (Welded Product))
5
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid