ESKA Series 焼結金属エレメント ステンレス(SUS) 口金付エレメント(標準品)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
接続口径
-- --お選びください-- --
Z2701(接続口径:M3;寸法A:9mm;寸法B:6mm;寸法C:なし)
Z2702(接続口径:M5;寸法A:17mm;寸法B:8mm;寸法C:なし)
Z2711(接続口径:M3;寸法A:9.7mm;寸法B:8mm;寸法C:14mm)
Z2712(接続口径:M5;寸法A:9.7mm;寸法B:8mm;寸法C:14mm)
Z2801(接続口径:R1/8;寸法A:38mm;寸法B:13mm;寸法C:なし)
Z2802(接続口径:R1/4;寸法A:52mm;寸法B:17mm;寸法C:17mm)
Z2803(接続口径:R3/8;寸法A:53mm;寸法B:17mm;寸法C:17mm)
Z2804(接続口径:R1/2;寸法A:58mm;寸法B:17mm;寸法C:22mm)
Z2811(接続口径:R1/8;寸法A:13.5mm;寸法B:8mm;寸法C:14mm)
Z2812(接続口径:R1/4;寸法A:19mm;寸法B:19mm;寸法C:21mm)
Z2813(接続口径:R3/8;寸法A:20mm;寸法B:19mm;寸法C:21mm)
Z2814(接続口径:R1/2;寸法A:23mm;寸法B:19mm;寸法C:21mm)
1
公称ろ過精度(μm)
-- --お選びください-- --
002(2μm)
005(5μm)
010(10μm)
020(20μm)
040(40μm)
070(70μm)
100(100μm)
120(120μm)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー