ESD Series Sintered Metal Element Stainless Steel (SUS) Disc
Option configuration
Reset
Details
Diameter
-- Please select --
4(4 mm)
5(5 mm)
6(6 mm)
8(8 mm)
10(10 mm)
12(12 mm)
15(15 mm)
20(20 mm)
Range
1
Thickness
-- Please select --
1(1 mm)
1.5(1.5 mm)
2(2 mm)
2.5(2.5 mm)
3(3 mm)
3.5(3.5 mm)
4(4 mm)
4.5(4.5 mm)
5(5 mm)
5.5(5.5 mm)
6(6 mm)
6.5(6.5 mm)
7(7 mm)
7.5(7.5 mm)
8(8 mm)
8.5(8.5 mm)
9(9 mm)
9.5(9.5 mm)
10(10 mm)
2
Nominal Tiltration Accuracy (μm)
-- Please select --
2(2μm)
5(5μm)
10(10μm)
20(20μm)
40(40μm)
70(70μm)
100(100μm)
120(120μm)
3
Outside Diameter Finish Category
-- Please select --
-(Without Cutting Finish)
M(With Cutting Finish)
4
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid