マイクロメッシュエレメント FG□ シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
グループ記号
-- --お選びください-- --
100(SUS304)
500(SUS316)
1
公称ろ過精度(μm)
-- --お選びください-- --
005(5μm)
010(10μm)
020(20μm)
040(40μm)
074(74μm)
105(105μm)
2
パッキン材質と使用温度範囲
-- --お選びください-- --
A(パッキン材質:ノンアスベスト;使用温度範囲:0~150℃)
N(パッキン材質:NBR;使用温度範囲:0~80℃)
T(パッキン材質:フッ素樹脂;使用温度範囲:0~120℃)
V(パッキン材質:FKM;使用温度範囲:0~120℃)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー