EBS Series Sintered Metal Element Bronze (BC) Square Sheet
Option configuration
Reset
Details
Width
-- Please select --
5(5 mm)
10(10 mm)
20(20 mm)
30(30 mm)
40(40 mm)
50(50 mm)
100(100 mm)
150(150 mm)
200(200 mm)
300(300 mm)
Range
1
Length
-- Please select --
5(5 mm)
10(10 mm)
20(20 mm)
30(30 mm)
40(40 mm)
50(50 mm)
100(100 mm)
150(150 mm)
200(200 mm)
300(300 mm)
400(400 mm)
500(500 mm)
Range
2
Thickness
-- Please select --
1(1 mm)
1.5(1.5 mm)
2(2 mm)
2.5(2.5 mm)
3(3 mm)
3.5(3.5 mm)
4(4 mm)
4.5(4.5 mm)
5(5 mm)
5.5(5.5 mm)
6(6 mm)
6.5(6.5 mm)
7(7 mm)
7.5(7.5 mm)
8(8 mm)
8.5(8.5 mm)
9(9 mm)
9.5(9.5 mm)
10(10 mm)
3
Nominal Tiltration Accuracy (μm)
-- Please select --
2(2μm)
5(5μm)
10(10μm)
20(20μm)
40(40μm)
70(70μm)
100(100μm)
120(120μm)
4
Circumference Finish Category
-- Please select --
-(Product With Shirring Finish)
M(Product With Machining Finish)
5
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid