EBP Series Sintered Metal Element Bronze(BC) Cylinder
Option configuration
Reset
Details
Diameter
-- Please select --
10(10 mm)
20(20 mm)
30(30 mm)
40(40 mm)
45(45 mm)
50(50 mm)
65(65 mm)
Range
1
Height
-- Please select --
200(200 mm)
250(250 mm)
500(500 mm)
Range
2
Thickness
-- Please select --
1.5(1.5 mm)
2(2 mm)
2.5(2.5 mm)
3(3 mm)
4(4 mm)
5(5 mm)
6(6 mm)
3
Nominal Tiltration Accuracy (μm)
-- Please select --
2(2μm)
5(5μm)
10(10μm)
20(20μm)
40(40μm)
70(70μm)
100(100μm)
120(120μm)
4
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid