EBKX Series 焼結金属エレメント ブロンズ(BC) 口金付エレメント(標準品)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
接続口径
-- --お選びください-- --
J2001(接続口径:R1/4;寸法A:47.3mm;寸法B:17mm;寸法C:21mm)
J2002(接続口径:R3/8;寸法A:48.3mm;寸法B:17mm;寸法C:21mm)
J2003(接続口径:R1/2;寸法A:51.3mm;寸法B:17mm;寸法C:21mm)
L7004(接続口径:R1/8;寸法A:13.5mm;寸法B:8mm;寸法C:11mm)
L7005(接続口径:R1/4;寸法A:19mm;寸法B:19mm;寸法C:21mm)
L7006(接続口径:R3/8;寸法A:20mm;寸法B:19mm;寸法C:21mm)
L7007(接続口径:R1/2;寸法A:23mm;寸法B:19mm;寸法C:21mm)
X9007(接続口径:M3;寸法A:9.7mm;寸法B:8mm;寸法C:12mm)
X9008(接続口径:M5;寸法A:9.7mm;寸法B:8mm;寸法C:12mm)
1
公称ろ過精度(μm)
-- --お選びください-- --
002(2μm)
005(5μm)
010(10μm)
020(20μm)
040(40μm)
070(70μm)
100(100μm)
120(120μm)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー