焼結金属フィルタエレメント FG□ シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
エレメント材質
-- --お選びください-- --
B(ブロンズ)
S(SUS316)
1
エレメントサイズ
-- --お選びください-- --
100(Φ65 X L250)
200(Φ65 X L500)
300(Φ65 X L750)
400(Φ65 X L1000)
2
公称ろ過精度(μm)
-- --お選びください-- --
001(1μm)
002(2μm)
005(5μm)
010(10μm)
020(20μm)
040(40μm)
070(70μm)
100(100μm)
120(120μm)
3
パッキン材質と使用温度範囲
-- --お選びください-- --
A(パッキン材質:ノンアスベスト;使用温度範囲:0~150℃)
N(パッキン材質:NBR;使用温度範囲:0~80℃)
T(パッキン材質:フッ素樹脂;使用温度範囲:0~120℃)
V(パッキン材質:FKM;使用温度範囲:0~120℃)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー