油圧フィルタ用交換用エレメント
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
エレメント
-- --お選びください-- --
M(マイクロメッシュ)
P(ペーパ)
1
記号
-- --お選びください-- --
001H(FHIASeries用;接続口径:1/2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ65XL90)
101H(FHIASeries用;接続口径:3/4、1;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ85XL110)
201H(FHIASeries用;接続口径:1 1/4、1 1/2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ100XL160)
301H(FHIASeries用;接続口径:2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ120XL180)
401H(FHIASeries用;接続口径:2 1/2、3;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ140XL200)
501H(FHIASeries用;接続口径:3 1/2、4;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ180XL260)
601H(FHBASeries用;接続口径:3/4;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ56XL180)
701H(FHBASeries用;接続口径:1 1/4;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ76XL190)
801H(FHBASeries用;接続口径:1 1/2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ76XL290)
020(FH100Series用;接続口径:2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ87.6XL157)
030(FH99Series用;接続口径:3;リリーフ弁付;エレメントサイズ:Φ132XL212)
040(FHSeries用;接続口径:3/8、1/2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ53.1XL90/FH150Series用;接続口径:1/4、3/8、1/2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ53XL90)
120(FH100Series用;接続口径:2 1/2、3;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ118.7XL207)
130(FH99Series用;接続口径:3 1/2、4;リリーフ弁付;エレメントサイズ:Φ155XL193)
140(FHSeries用;接続口径:1 1/4、1 1/2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ73.5XL195)
220(FHGSeries用;接続口径:1/2、3/4、1;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ69XL88)
230(FH99Series用;接続口径:1/2、3/4;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ65XL90)
240(FHSeries用;接続口径:2 1/2、3;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ118.7XL280)
320(FHGSeries用;接続口径:1 1/4、1 1/2、2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ89XL123)
330(FH99Series用;接続口径:1、1 1/4;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ82XL133)
420(FHGSeries用;接続口径:2 1/2、3;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ109XL188)
430(FH99Series用;接続口径:1 1/2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ104XL177)
520(FH99Series用;接続口径:1/2、3/4;リリーフ弁付;エレメントサイズ:Φ65XL90)
530(FH99Series用;接続口径:2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ104XL177)
620(FH99Series用;接続口径:1、1 1/4;リリーフ弁付;エレメントサイズ:Φ82XL133)
630(FH99Series用;接続口径:2 1/2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ132XL212)
720(FH99Series用;接続口径:1 1/2;リリーフ弁付;エレメントサイズ:Φ104XL177)
730(FH99Series用;接続口径:3;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ132XL212)
810(FH100Series用;接続口径:3/4、1;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ65XL95)
820(FH99Series用;接続口径:2;リリーフ弁付;エレメントサイズ:Φ104XL177)
830(FH99Series用;接続口径:3 1/2、4;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ155XL193)
910(FHSeries用;接続口径:3/4、1;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ73.5XL117/FH100Series用;接続口径:1 1/4、1 1/2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ73.5XL117)
920(FH99Series用;接続口径:2 1/2;リリーフ弁付;エレメントサイズ:Φ132XL212)
930(FHSeries用;接続口径:2;リリーフ弁なし;エレメントサイズ:Φ87.6XL282)
2
公称ろ過度
-- --お選びください-- --
003(3μm)
005(5μm)
010(10μm)
020(20μm)
040(40μm)
074(74μm)
105(105μm)
149(149μm)
270(270μm)
3
油圧作動油
-- --お選びください-- --
N(石油系)
V(りん酸エステル系)
W(水·グリコール系、エマルジョン系)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー