Hydraulic Filter Replacement Element
Option configuration
Reset
Details
Element
-- Please select --
M(Micromesh)
P(Paper)
1
Symbol
-- Please select --
001H(FHIASeries;Port Size:1/2;No Relief Valve;Element Size:Φ65XL90)
101H(FHIASeries;Port Size:3/4,1;No Relief Valve;Element Size:Φ85XL110)
201H(FHIASeries;Port Size:1 1/4,1 1/2;No Relief Valve;Element Size:Φ100XL160)
301H(FHIASeries;Port Size:2;No Relief Valve;Element Size:Φ120XL180)
401H(FHIASeries;Port Size:2 1/2,3;No Relief Valve;Element Size:Φ140XL200)
501H(FHIASeries;Port Size:3 1/2,4;No Relief Valve;Element Size:Φ180XL260)
601H(FHBASeries;Port Size:3/4;No Relief Valve;Element Size:Φ56XL180)
701H(FHBASeries;Port Size:1 1/4;No Relief Valve;Element Size:Φ76XL190)
801H(FHBASeries;Port Size:1 1/2;No Relief Valve;Element Size:Φ76XL290)
020(FH100Series;Port Size:2;No Relief Valve;Element Size:Φ87.6XL157)
030(FH99Series;Port Size:3;With Relief Valve;Element Size:Φ132XL212)
040(FHSeries;Port Size:3/8,1/2;No Relief Valve;Element Size:Φ53.1XL90/FH150Series;Port Size:1/4,3/8,1/2;No Relief Valve;Element Size:Φ53XL90)
120(FH100Series;Port Size:2 1/2,3;No Relief Valve;Element Size:Φ118.7XL207)
130(FH99Series;Port Size:3 1/2,4;With Relief Valve;Element Size:Φ155XL193)
140(FHSeries;Port Size:1 1/4,1 1/2;No Relief Valve;Element Size:Φ73.5XL195)
220(FHGSeries;Port Size:1/2,3/4,1;No Relief Valve;Element Size:Φ69XL88)
230(FH99Series;Port Size:1/2,3/4;No Relief Valve;Element Size:Φ65XL90)
240(FHSeries;Port Size:2 1/2,3;No Relief Valve;Element Size:Φ118.7XL280)
320(FHGSeries;Port Size:1 1/4,1 1/2,2;No Relief Valve;Element Size:Φ89XL123)
330(FH99Series;Port Size:1,1 1/4;No Relief Valve;Element Size:Φ82XL133)
420(FHGSeries;Port Size:2 1/2,3;No Relief Valve;Element Size:Φ109XL188)
430(FH99Series;Port Size:1 1/2;No Relief Valve;Element Size:Φ104XL177)
520(FH99Series;Port Size:1/2,3/4;With Relief Valve;Element Size:Φ65XL90)
530(FH99Series;Port Size:2;No Relief Valve;Element Size:Φ104XL177)
620(FH99Series;Port Size:1,1 1/4;With Relief Valve;Element Size:Φ82XL133)
630(FH99Series;Port Size:2 1/2;No Relief Valve;Element Size:Φ132XL212)
720(FH99Series;Port Size:1 1/2;With Relief Valve;Element Size:Φ104XL177)
730(FH99Series;Port Size:3;No Relief Valve;Element Size:Φ132XL212)
810(FH100Series;Port Size:3/4,1;No Relief Valve;Element Size:Φ65XL95)
820(FH99Series;Port Size:2;With Relief Valve;Element Size:Φ104XL177)
830(FH99Series;Port Size:3 1/2,4;No Relief Valve;Element Size:Φ155XL193)
910(FHSeries;Port Size:3/4,1;No Relief Valve;Element Size:Φ73.5XL117/FH100Series;Port Size:1 1/4,1 1/2;No Relief Valve;Element Size:Φ73.5XL117)
920(FH99Series;Port Size:2 1/2;With Relief Valve;Element Size:Φ132XL212)
930(FHSeries;Port Size:2;No Relief Valve;Element Size:Φ87.6XL282)
2
Nominal Filtration
-- Please select --
003(3μm)
005(5μm)
010(10μm)
020(20μm)
040(40μm)
074(74μm)
105(105μm)
149(149μm)
270(270μm)
3
Hydraulic fluid
-- Please select --
N(Petroleum)
V(Phosphoric Ester)
W(Water-Glycol,Emulsion)
4
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid