Connector Assembly
Option configuration
Reset
Details
Lead Wire Colors
-- Please select --
-(Socket only(2 pcs.))
1(Blue (2 pcs.) For 100 VAC)
2(Red (2 pcs.) For 200 VAC)
3(Gray (2 pcs.) For other VAC)
4(Red:+,Black:- For DC)
1
Lead Wire Length
-- Please select --
-(300L mm)
6(600L mm)
10(1000L mm)
15(1500L mm)
20(2000L mm)
25(2500L mm)
30(3000L mm)
2
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid