耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ D-P4DW□
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
P4DWL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWLDPC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWMDPC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSDPC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー