D-MH1AD Series アナログオートスイッチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
製品カテゴリ
-- --お選びください-- --
AD(アナログ出力センサ(1~5V))
1
リード線取出方向
-- --お選びください-- --
-(横方向)
V(縦方向)
2
リード線仕様
-- --お選びください-- --
-(0.5m バラ線)
SAPC(M8-3pin コネクタ 0.5m)
SBPC(M8-4pin コネクタ 0.5m)
SDPC(M12-4pin コネクタ 0.5m)
Z(5m バラ線)
L(3m バラ線)
M(1m バラ線)
MAPC(M8-3pin コネクタ 1m)
MBPC(M8-4pin コネクタ 1m)
MDPC(M12-4pin コネクタ 1m)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー