Switch Rail Accessory
Option configuration
Reset
Details
Bore Size
-- Please select --
6(Bore Size 6 mm)
10(Bore Size 10 mm)
15(Bore Size 15 mm)
20(Bore Size 20 mm)
25(Bore Size 25 mm)
32(Bore Size 32 mm)
40(Bore Size 40 mm)
50(Bore Size 50 mm)
63(Bore Size 63 mm)
1
Cylinder Piping Type
-- Please select --
-(Centralized Piping(CY3RG))
B(Both Sides Piping(CY3R))
2
Auto Switch Type
-- Please select --
-(For Reed Switch)
N(For Solid State Switch)
3
Stroke
-- Please select --
50(Stroke 50 mm)
100(Stroke 100 mm)
150(Stroke 150 mm)
200(Stroke 200 mm)
250(Stroke 250 mm)
300(Stroke 300 mm)
350(Stroke 350 mm)
400(Stroke 400 mm)
450(Stroke 450 mm)
500(Stroke 500 mm)
600(Stroke 600 mm)
700(Stroke 700 mm)
800(Stroke 800 mm)
900(Stroke 900 mm)
1000(Stroke 1000 mm)
Range
4
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid