CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
基本形
-- --お選びください-- --
B(基本形)
1
チューブ内径
-- --お選びください-- --
6(チューブ内径 6mm)
10(チューブ内径 10mm)
15(チューブ内径 15mm)
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
50(チューブ内径 50mm)
63(チューブ内径 63mm)
2
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(種類:Mねじ チューブ内径:Φ6,Φ10,Φ15;種類:Rc チューブ内径:Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63)
TF(種類:G チューブ内径:Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63)
TN(種類:NPT チューブ内径:Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63)
3
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
50(50(標準ストローク:50mm))
100(100(標準ストローク:100mm))
150(150(標準ストローク:150mm))
200(200(標準ストローク:200mm))
250(250(標準ストローク:250mm))
300(300(標準ストローク:300mm))
350(350(標準ストローク:350mm))
400(400(標準ストローク:400mm))
450(450(標準ストローク:450mm))
500(500(標準ストローク:500mm))
600(600(標準ストローク:600mm))
700(700(標準ストローク:700mm))
800(800(標準ストローク:800mm))
900(900(標準ストローク:900mm))
1000(1000(標準ストローク:1000mm))
範囲
4
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XB11(ロングストロークタイプ)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー