CY3B Series Magnetically Coupled Head Cover Cylinder Basic Type
Option configuration
Reset
Details
Basic Type
-- Please select --
B(Basic Type)
1
Bore Size
-- Please select --
6(Bore Size 6 mm)
10(Bore Size 10 mm)
15(Bore Size 15 mm)
20(Bore Size 20 mm)
25(Bore Size 25 mm)
32(Bore Size 32 mm)
40(Bore Size 40 mm)
50(Bore Size 50 mm)
63(Bore Size 63 mm)
2
Port Thread Type
-- Please select --
-(Type:M Thread Bore Size:Φ6,Φ10,Φ15;Type:Rc Bore Size:Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63)
TF(Type:G Bore Size:Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63)
TN(Type:NPT Bore Size:Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ50,Φ63)
3
Cylinder Stroke
-- Please select --
50(50(Standard Stroke:50 mm))
100(100(Standard Stroke:100 mm))
150(150(Standard Stroke:150 mm))
200(200(Standard Stroke:200 mm))
250(250(Standard Stroke:250 mm))
300(300(Standard Stroke:300 mm))
350(350(Standard Stroke:350 mm))
400(400(Standard Stroke:400 mm))
450(450(Standard Stroke:450 mm))
500(500(Standard Stroke:500 mm))
600(600(Standard Stroke:600 mm))
700(700(Standard Stroke:700 mm))
800(800(Standard Stroke:800 mm))
900(900(Standard Stroke:900 mm))
1000(1000(Standard Stroke:1000 mm))
Range
4
Made To Order
-- Please select --
-(Standard)
XB11(Long Stroke Type)
5
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid