CXWM Series スライドユニット ショックアブソーバ内蔵形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ付
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
DB(オートスイッチ付 ハウジング取付)
DP(オートスイッチ付 プレート取付)
1
チューブ内径
-- --お選びください-- --
10(チューブ内径 10mm)
16(チューブ内径 16mm)
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
2
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Mねじ(Φ10~Φ20)、Rc1/8(Φ25、Φ32))
TF(G1/8)
TN(NPT1/8)
3
ストローク
-- --お選びください-- --
25(ストローク 25mm)
50(ストローク 50mm)
75(ストローク 75mm)
100(ストローク 100mm)
125(ストローク 125mm)
150(ストローク 150mm)
175(ストローク 175mm)
200(ストローク 200mm)
範囲
4
エンドロック
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(エンドロック付)
5
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
A72(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC200V)
A72H(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC200V)
A72HL(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC200V)
A72L(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:AC200V)
A73(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A73C(有接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
A73CL(有接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
A73CN(有接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線なし, 適用電圧:DC24V)
A73CZ(有接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V)
A73H(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A73HL(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A73HZ(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A73L(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A73Z(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
A76H(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC4~8V)
A76HL(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC4~8V)
A80(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V,AC/DC48V,AC/DC100V)
A80C(有接点オートスイッチ, コネクタ, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V)
A80CL(有接点オートスイッチ, コネクタ, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V)
A80CN(有接点オートスイッチ, コネクタ, 2線式, 縦取出, リード線なし, 適用電圧:AC/DC24V)
A80CZ(有接点オートスイッチ, コネクタ, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:AC/DC24V)
A80H(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V,AC/DC48V,AC/DC100V)
A80HL(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V,AC/DC48V,AC/DC100V)
A80L(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V,AC/DC48V,AC/DC100V)
E73A(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
E73AL(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
E76A(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC4~8V)
E76AL(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC4~8V)
E80A(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V,AC/DC100V)
E80AL(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V,AC/DC100V)
F79(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79F(診断出力付2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 4線式(NPN+診断出力), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79FL(診断出力付2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 4線式(NPN+診断出力), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79FZ(診断出力付2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 4線式(NPN+診断出力), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79L(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79W(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79WL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79WZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F79Z(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7BAL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BAVL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BAVZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BAZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BWV(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BWVL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7BWVZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
F7NTL(タイマ付, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NTZ(タイマ付, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NWV(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NWVL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7NWVZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7P(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PW(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PWL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PWZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
F7PZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
J79(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79C(無接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79CL(無接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79CN(無接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線なし, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79CZ(無接点オートスイッチ, コネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79L(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79W(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79WL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79WZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
J79Z(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
6
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XB11(ロングストロークタイプ)
XB13(低速シリンダ(5~50mm/s))
XC22(パッキン類フッ素ゴム)
X138(可変調整ストロークタイプ)
X146(中空ピストンロッド仕様)
X168(ヘリサートネジ仕様)
X169(磁石2ケ内蔵仕様)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー