CXSW Series デュアルロッドシリンダ 両ロッドタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
軸受の種類
-- --お選びください-- --
L(ボールブッシュ軸受)
M(すべり軸受)
1
チューブ内径
-- --お選びください-- --
6(チューブ内径 6mm)
10(チューブ内径 10mm)
15(チューブ内径 15mm)
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
2
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(MねじまたはRc1/8)
TF(G1/8)
TN(NPT1/8)
3
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
10(シリンダストローク 10mm)
20(シリンダストローク 20mm)
30(シリンダストローク 30mm)
40(シリンダストローク 40mm)
50(シリンダストローク 50mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
175(シリンダストローク 175mm)
200(シリンダストローク 200mm)
範囲
4
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ)
Y59A(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y59AL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y59AMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y59AMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y59AMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y59ASAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y59ASBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y59ASDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y59AZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y59B(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y59BL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y59BMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y59BMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y59BMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y59BSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y59BSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y59BSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y59BZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y69A(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y69AL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y69AMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y69AMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y69AMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y69ASAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y69ASBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y69ASDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y69AZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y69B(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y69BL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y69BMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y69BMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y69BMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y69BSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y69BSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y69BSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y69BZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BAL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BAMAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BAMBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BAMDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BASAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BASBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BASDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BAZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BW(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWV(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWVL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWVMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWVMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWVMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWVSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWVSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWVSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWVZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7BWZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
Y7G(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7GL(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7GMAPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7GMBPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7GMDPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7GSAPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7GSBPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7GSDPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7GZ(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7H(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7HL(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7HMAPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7HMBPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7HMDPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7HSAPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7HSBPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7HSDPC(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7HZ(ノーマルクローズ, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NW(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWV(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWVL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWVMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWVMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWVMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWVSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWVSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWVSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWVZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7NWZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7P(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PVMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PVMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PVMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PVSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PVSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PVSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PW(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWV(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWVL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWVMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWVMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWVMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWVSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWVSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWVSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWVZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PWZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Y7PZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
Z73(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
Z73L(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
Z73Z(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
Z76(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC4~8V)
Z76L(有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC4~8V)
Z80(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V,AC/DC100V)
Z80L(有接点オートスイッチ, グロメット, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:AC/DC24V以下,AC/DC48V,AC/DC100V)
5
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XB11(ロングストロークタイプ)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー