CRB Series ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ付
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
D(オートスイッチ付)
1
軸形式
-- --お選びください-- --
J(軸形式:両軸.長軸:丸軸;短軸:一面取)
K(軸形式:両軸.長軸:丸軸;短軸:丸軸)
S(軸形式:片軸.長軸:一面取)
T(軸形式:片軸.長軸:丸軸)
W(軸形式:両軸.長軸:一面取(サイズ40はキー付形状となります);短軸:一面取)
Y(軸形式:両軸.長軸:一面取;短軸:一面取)
2
サイズ
-- --お選びください-- --
10(10)
15(15)
20(20)
30(30)
40(40)
3
揺動角度
-- --お選びください-- --
90(90°)
180(180°)
270(270°)
4
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
M9B(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9N(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9P(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
5
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー