CLKU32-X2359 Series ピンプレートシリンダ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
片方向ロック
-- --お選びください-- --
-(ロックなし)
L(クランプ時のロック付)
1
ガイドピン径
-- --お選びください-- --
127(12.7mm)
175(17.5mm)
177(17.7mm)
197(19.7mm)
2
ガイドピン形状
-- --お選びください-- --
D(ダイヤ型)
R(丸型)
3
クランプアーム位置
-- --お選びください-- --
A(ポート同一面)
B(ポート面から90°)
C(ポート面から180°)
D(ポート面から270°)
4
クランプ位置高さ
-- --お選びください-- --
H(HIGHタイプ(124mm))
L(LOWタイプ(54mm))
5
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし(磁石内蔵))
Z(D-P3DWZ)
C(D-P3DWSC)
E(D-P3DWSE)
L(D-P3DWL)
N(D-P3DW)
6
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付(アンクランプ側))
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー