CLK2G/CLK2P Series ロック付クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ付 ロッド取付形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
機種
-- --お選びください-- --
G(標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付)
P(強力磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付)
1
クレビス幅
-- --お選びください-- --
A(16.5mm)
B(19.5mm)
C(12.5mm)
2
チューブ内径
-- --お選びください-- --
40(チューブ内径 40mm)
50(チューブ内径 50mm)
63(チューブ内径 63mm)
3
ポートの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
TF(G)
TN(NPT)
4
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
50(シリンダストローク 50mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
範囲
5
先端金具
-- --お選びください-- --
-(金具なし)
Y(2山ナックルジョイント M6 タップなし)
YA(2山ナックルジョイント M6 タップ付)
I(1山ナックルジョイント M6 タップなし)
IA(1山ナックルジョイント M6 タップ付)
6
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(リミットスイッチ取付台)
BD(リミットスイッチ取付台+ドグ金具)
BDK(リミットスイッチ取付台+ドグ金具+台座付 75, 100, 150ストローク用のみ)
BK(リミットスイッチ取付台+台座付 75, 100, 150ストローク用のみ)
D(ドグ金具)
DK(ドグ金具+台座付 75, 100, 150ストローク用のみ)
K(台座付 75, 100, 150ストローク用のみ)
L(フート)
7
ロック方向
-- --お選びください-- --
B(後退方向ロック)
F(前進方向ロック)
8
ポート/バイパス配管の位置
-- --お選びください-- --
-(ポート位置:上;バイパス配管位置:左)
2(ポート位置:左;バイパス配管位置:右)
3(ポート位置:右;バイパス配管位置:左)
4(ポート位置:上;バイパス配管位置:右)
5(ポート位置:左;バイパス配管位置:上)
6(ポート位置:右;バイパス配管位置:上)
9
スイッチ取付ロッドの位置
-- --お選びください-- --
-(上/なし)
R(右)
L(左)
10
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし 磁石内蔵 スイッチ取付ロッドなし)
P(オートスイッチなし 磁石内蔵 スイッチ取付ロッド付)
P3DWA(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWASC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWASE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V)
P4DWL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P74-376(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
P74L(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
P74Z(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
P79WSE(耐強磁界2色表示, 有接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
11
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
12
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XC87(へビーデューティ仕様)
X1604(ロック開放ポート別配管タイプ)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー