CKZ5T Series パワークランプシリンダ ベースタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ内径
-- --お選びください-- --
50(Φ50相当)
63(Φ63相当)
1
シリンダポート
-- --お選びください-- --
-(G)
TN(NPT)
TP(Rc)
2
アーム開度
-- --お選びください-- --
15(15°)
30(30°)
45(45°)
60(60°)
75(75°)
90(90°)
105(105°)
120(120°)
135(135°)
3
近接スイッチ
-- --お選びください-- --
E(ELCO)
P(P&F)
T(TURCK)
W(スイッチなし)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー