CKZ5N Series NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ ベースタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ内径
-- --お選びください-- --
50(Φ50相当)
63(Φ63相当)
1
シリンダポート
-- --お選びください-- --
-(NPT)
TF(G)
TP(Rc)
2
アーム開度
-- --お選びください-- --
15(15°)
30(30°)
45(45°)
60(60°)
75(75°)
90(90°)
105(105°)
120(120°)
135(135°)
3
アーム位置
-- --お選びください-- --
D(両側)
L(左側)
R(右側)
4
近接スイッチ
-- --お選びください-- --
P(P&F)
T(TURCK)
W(スイッチなし)
5
前面取付穴
-- --お選びください-- --
-(なし)
F(あり)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー