CKZ3N-X2568□ Series NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ Φ50,Φ63 マニュアルハンドル付
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ内径
-- --お選びください-- --
50(Φ50相当)
63(Φ63相当)
1
シリンダポート
-- --お選びください-- --
-(NPT)
TF(G)
TP(Rc)
2
アーム開度
-- --お選びください-- --
15(15°)
30(30°)
45(45°)
60(60°)
75(75°)
90(90°)
105(105°)
120(120°)
3
アーム位置
-- --お選びください-- --
D(両側)
L(左)
R(右)
4
近接スイッチ
-- --お選びください-- --
P(P&F)
T(TURCK)
W(スイッチなし)
5
金属製スイッチカセットカバー
-- --お選びください-- --
C(カバー付)
6
前面取付穴
-- --お選びください-- --
F(あり)
7
トップカバー
-- --お選びください-- --
-(ゴムカバー(UL94規格V0相当、難燃性))
M(メタルカバー)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X2568L(NAAMS規格準拠,マニュアルハンドル取付位置:左取付)
X2568R(NAAMS規格準拠,マニュアルハンドル取付位置:右取付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー