CKZ2N Series パワークランプシリンダ 新NAAMS準拠 アームなし
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ内径
-- --お選びください-- --
50(50mm相当)
63(63mm相当)
80(80mm相当)
1
シリンダポート
-- --お選びください-- --
-(NPT)
TF(G)
2
アーム開度
-- --お選びください-- --
30(30°)
45(45°)
60(60°)
75(75°)
90(90°)
105(105°)
120(120°)
135(135°)
3
アーム位置
-- --お選びください-- --
D(両側)
L(左)
R(右)
4
スイッチ型式
-- --お選びください-- --
P(P&F)
T(TURCK)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー