CKQP-X2371 Series ピンシフトシリンダ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
取付面方向
-- --お選びください-- --
A(ポート同一面)
B(ポート面から90°)
C(ポート面から180°)
D(ポート面から270°)
1
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
30(シリンダストローク 30mm)
50(シリンダストローク 50mm)
範囲
2
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし(磁石内蔵))
P74L(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
P74Z(耐強磁界, 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V,AC100V)
P79WSE(耐強磁界2色表示, 有接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
3
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー