Guide Pin Order No. For CLKQG32 Series
Option configuration
Reset
Details
Guide Pin Diameter
-- Please select --
075(7.5 mm)
076(7.6 mm)
077(7.7 mm)
078(7.8 mm)
079(7.9 mm)
080(8.0 mm)
085(8.5 mm)
086(8.6 mm)
087(8.7 mm)
088(8.8 mm)
089(8.9 mm)
090(9.0 mm)
095(9.5 mm)
096(9.6 mm)
097(9.7 mm)
098(9.8 mm)
099(9.9 mm)
100(10.0 mm)
105(10.5 mm)
106(10.6 mm)
107(10.7 mm)
108(10.8 mm)
109(10.9 mm)
110(11.0 mm)
115(11.5 mm)
116(11.6 mm)
117(11.7 mm)
118(11.8 mm)
119(11.9 mm)
120(12.0 mm)
125(12.5 mm)
126(12.6 mm)
127(12.7 mm)
128(12.8 mm)
129(12.9 mm)
130(13.0 mm)
135(13.5 mm)
136(13.6 mm)
137(13.7 mm)
138(13.8 mm)
139(13.9 mm)
140(14.0 mm)
145(14.5 mm)
146(14.6 mm)
147(14.7 mm)
148(14.8 mm)
149(14.9 mm)
150(15.0 mm)
155(15.5 mm)
156(15.6 mm)
157(15.7 mm)
158(15.8 mm)
159(15.9 mm)
160(16.0 mm)
175(17.5 mm)
176(17.6 mm)
177(17.7 mm)
178(17.8 mm)
179(17.9 mm)
180(18.0 mm)
195(19.5 mm)
196(19.6 mm)
197(19.7 mm)
198(19.8 mm)
199(19.9 mm)
200(20.0 mm)
1
Guide Pin Shape
-- Please select --
D(Diamond Type)
R(Round Type)
2
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid