CKQG-X2370 Series ピンシフトシリンダ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
取付面方向
-- --お選びください-- --
A(ポート同一面)
B(ポート面から90°)
C(ポート面から180°)
D(ポート面から270°)
1
適用シリンダチューブ内径
-- --お選びください-- --
32(32)
40(40)
50(50)
2
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
25(シリンダストローク 25mm)
30(シリンダストローク 30mm)
40(シリンダストローク 40mm)
50(シリンダストローク 50mm)
範囲
3
ピストンロッド先端穴径
-- --お選びください-- --
-(Φ8mm)
A(Φ10mm)
4
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし(磁石内蔵))
P3DWA(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWASC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWASE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V)
P4DWL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
5
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー