CKQG32 Series Pin Clamp Cylinder Compact Cylinder Type Clamping Height LOW Type
Option configuration
Reset
Details
Mounting Surface Position
-- Please select --
A(Same As The Port Side)
B(90 Deg From The Port Side)
C(180 Deg From The Port Side)
D(270 Deg From The Port Side)
1
Guide Pin Diameter
-- Please select --
075(7.5 mm)
076(7.6 mm)
077(7.7 mm)
078(7.8 mm)
079(7.9 mm)
080(8.0 mm)
095(9.5 mm)
096(9.6 mm)
097(9.7 mm)
098(9.8 mm)
099(9.9 mm)
100(10.0 mm)
115(11.5 mm)
116(11.6 mm)
117(11.7 mm)
118(11.8 mm)
119(11.9 mm)
120(12.0 mm)
135(13.5 mm)
136(13.6 mm)
137(13.7 mm)
138(13.8 mm)
139(13.9 mm)
140(14.0 mm)
145(14.5 mm)
146(14.6 mm)
147(14.7 mm)
148(14.8 mm)
149(14.9 mm)
150(15.0 mm)
155(15.5 mm)
156(15.6 mm)
157(15.7 mm)
158(15.8 mm)
159(15.9 mm)
160(16.0 mm)
175(17.5 mm)
176(17.6 mm)
177(17.7 mm)
178(17.8 mm)
179(17.9 mm)
180(18.0 mm)
195(19.5 mm)
196(19.6 mm)
197(19.7 mm)
198(19.8 mm)
199(19.9 mm)
200(20.0 mm)
2
Clamp Arm Position
-- Please select --
A(Same As The Port Side)
B(90 Deg From The Port Side)
C(180 Deg From The Port Side)
D(270 Deg From The Port Side)
3
Auto Switch
-- Please select --
-(Without Auto Switch Built-In Magnet)
Z(D-P3DWZ)
C(D-P3DWSC)
E(D-P3DWSE)
L(D-P3DWL)
N(D-P3DW)
4
Number Of Auto Switches
-- Please select --
-(2 pcs. Or None)
S(1 pc.)
5
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid