CKGA-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ クランプシリンダ(ロッド取付形)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ内径
-- --お選びください-- --
80(チューブ内径 80mm)
100(チューブ内径 100mm)
1
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
50(シリンダストローク 50mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
175(シリンダストローク 175mm)
200(シリンダストローク 200mm)
範囲
2
先端金具
-- --お選びください-- --
-(金具なし)
Y(2山ナックルジョイント(タップ付))
3
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし 磁石内蔵 スイッチ取付ロッドなし)
P(オートスイッチなし 磁石内蔵 スイッチ取付ロッド付)
P4DWL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
4
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
5
ロッド材質
-- --お選びください-- --
XC88(耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース(ピストンロッド SUS304))
XC89(耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース(ピストンロッド S45C))
XC91(耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース(ピストンロッド S45C))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー