CKG1-XC88XC89XC91 Series アーク溶接用耐スパッタシリンダ クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ(ロッド取付形)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クレビス幅
-- --お選びください-- --
A(16.5mm)
B(19.5mm)
C(12.5mm)
1
チューブ内径
-- --お選びください-- --
40(チューブ内径 40mm)
50(チューブ内径 50mm)
63(チューブ内径 63mm)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc 1/4)
TF(G1/4)
TN(NPT1/4)
3
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
50(シリンダストローク 50mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
200(シリンダストローク 200mm)
範囲
4
先端金具
-- --お選びください-- --
-(金具なし)
Y(2山ナックルジョイント M6 タップなし)
YA(2山ナックルジョイント M6 タップ付)
5
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし 磁石内蔵 スイッチ取付ロッドなし)
P(オートスイッチなし 磁石内蔵 スイッチ取付ロッド付)
P3DWA(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWASC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWASE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V)
P4DWL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
6
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
7
ロッド材質
-- --お選びください-- --
XC88(耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース(ピストンロッド SUS304))
XC89(耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース(ピストンロッド S45C))
XC91(耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース(ピストンロッド S45C))
8
クッション
-- --お選びください-- --
-(アンクランプ側(ヘッド側)エアクッション付(標準))
W(両側エアクッション付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー