CKG-X2095 Series クランプシリンダ スリムスタイル 標準磁石内蔵形
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クレビス幅
-- --お選びください-- --
A(9mm)
B(12mm)
1
チューブ内径
-- --お選びください-- --
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
2
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
50(シリンダストローク 50mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
範囲
3
先端金具
-- --お選びください-- --
Y(2山ナックルジョイント)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(スピードコントローラ付)
5
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし 磁石内蔵 オートスイッチ取付レールなし)
P(オートスイッチなし 磁石内蔵 オートスイッチ取付レール付)
P3DWA(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWASC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWASE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V)
P3DWAZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V)
P4DWL(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSC(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWSE(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.3m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
P4DWZ(耐強磁界2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC20~28V))
6
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X2095(スリムスタイル)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー