CG5·S Series ステンレスシリンダ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ付
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
D(オートスイッチ付)
1
取付支持形式
-- --お選びください-- --
B(基本形)
E(クレビス一体形)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(軸方向フート形)
2
形式
-- --お選びください-- --
A(無給油エアクッション)
N(無給油ラバークッション)
3
チューブ内径
-- --お選びください-- --
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
50(チューブ内径 50mm)
63(チューブ内径 63mm)
80(チューブ内径 80mm)
100(チューブ内径 100mm)
4
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(ラバークッション:Rc;エアクッション:M5X0.8(Φ20、Φ25)、Rc(Φ32~Φ100))
TF(M5X0.8(Φ20、Φ25)、G(Φ32~Φ100))
TN(ラバークッション:NPT;エアクッション:M5X0.8(Φ20、Φ25)、NPT(Φ32~Φ100))
5
パッキン材質
-- --お選びください-- --
R(NBR)
V(FKM)
6
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
25(シリンダストローク 25mm)
50(シリンダストローク 50mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
200(シリンダストローク 200mm)
250(シリンダストローク 250mm)
300(シリンダストローク 300mm)
範囲
7
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
G5BAL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
G5BAMAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
G5BAMBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
G5BAMDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
G5BASAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
G5BASBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
G5BASDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
G5BAZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
8
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
9
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
XA0(ロッド先端形状変更)
XA1(ロッド先端形状変更)
XA2(ロッド先端形状変更)
XA3(ロッド先端形状変更)
XA4(ロッド先端形状変更)
XA5(ロッド先端形状変更)
XA6(ロッド先端形状変更)
XA7(ロッド先端形状変更)
XA8(ロッド先端形状変更)
XA9(ロッド先端形状変更)
XA10(ロッド先端形状変更)
XA11(ロッド先端形状変更)
XA12(ロッド先端形状変更)
XA13(ロッド先端形状変更)
XA14(ロッド先端形状変更)
XA15(ロッド先端形状変更)
XA16(ロッド先端形状変更)
XA17(ロッド先端形状変更)
XA18(ロッド先端形状変更)
XA19(ロッド先端形状変更)
XA20(ロッド先端形状変更)
XA21(ロッド先端形状変更)
XA22(ロッド先端形状変更)
XA23(ロッド先端形状変更)
XA24(ロッド先端形状変更)
XA25(ロッド先端形状変更)
XA26(ロッド先端形状変更)
XA27(ロッド先端形状変更)
XA28(ロッド先端形状変更)
XA29(ロッド先端形状変更)
XA30(ロッド先端形状変更)
XB6(耐熱シリンダ(150°C))
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー