AZ12PA Series 高純度用 エアオペレート式減圧弁 大流量 タイドダイヤフラム構造
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
設定圧力
-- --お選びください-- --
PA(7~150 psig / 0.05~1.0 MPa)
1
材質
-- --お選びください-- --
S(ボディ:SUS316L、ポペット:SUS316L、ダイヤフラム:Ni-Cr-Mo合金)
SHP(ボディ:SUS316L、ポペット:Ni-Cr-Mo合金、ダイヤフラム:Ni-Cr-Mo合金)
2
内面粗さ
-- --お選びください-- --
-(0.25μm(標準))
Q(0.62μm)
3
ポート数
-- --お選びください-- --
2PW(2ポート)
3PW(3ポート)
4PW(4ポート)
4
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手(メス))
FV6(3/8フェースシール継手(メス))
FV8(1/2フェースシール継手(メス))
MV4(1/4フェースシール継手(オス))
MV6(3/8フェースシール継手(オス))
MV8(1/2フェースシール継手(オス))
TW6(3/8チューブ溶接)
TW8(1/2チューブ溶接)
5
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手(メス))
FV6(3/8フェースシール継手(メス))
FV8(1/2フェースシール継手(メス))
MV4(1/4フェースシール継手(オス))
MV6(3/8フェースシール継手(オス))
MV8(1/2フェースシール継手(オス))
TW6(3/8チューブ溶接)
TW8(1/2チューブ溶接)
6
ゲージポート入口側3
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
0(圧力計なし、継手:1/4フェースシール オス)
1(圧力計:-0.1~0.7MPa / -30 In.Hg~100 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
2(圧力計:0~1.4MPa / 0~200 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
40(圧力計:0~28MPa / 0~4000 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
H(圧力計:-0.1~1.1MPa / -30 In.Hg~160 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
L(圧力計:-0.1~0.4MPa / -30 In.Hg~60 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V3(圧力計:-0.1~0.2MPa / -30 In.Hg~30 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
7
ゲージポート出口側4
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
0(圧力計なし、継手:1/4フェースシール オス)
1(圧力計:-0.1~0.7MPa / -30 In.Hg~100 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
2(圧力計:0~1.4MPa / 0~200 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
40(圧力計:0~28MPa / 0~4000 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
H(圧力計:-0.1~1.1MPa / -30 In.Hg~160 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
L(圧力計:-0.1~0.4MPa / -30 In.Hg~60 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V3(圧力計:-0.1~0.2MPa / -30 In.Hg~30 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
8
圧力計表示
-- --お選びください-- --
-(psig/bar(日本で購入する場合、圧力計付を選択した場合は“MPA”記号を選択してください。))
MPA(MPa)
9
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE、標準)
VS(ポリイミド)
10
オプション
-- --お選びください-- --
-(標準)
HF(ハイフロー仕様)
HR(入口側高圧仕様(最大入口側圧力20.7MPa))
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー